配套产品
配套产品 新
Accessories
4
Cavi assemblati
1642
型号: 24 03 507 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-PP
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 507 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
4
系统电缆
1642
产品详情
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Full Gigabit Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 7
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 10 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Invoeren
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Ja
  • PoE met geïntegreerde DC-DC-omvormer Ja
  • Ondersteuning Jumbo-frame Ja
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning 24 V DC
  • Toegelaten spanning 18 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging 有
  • Werkstroom
    <5,900 mA @ 24 V DC
    <2,950 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom <1.6 A @ 24 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A 输入端
  • Stroomverbruik <141.6 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode 可插拔螺栓插针
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.08 ... 2.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging 有
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 520.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten PoE
  • Ethernetpoorten PoE 4
  • Type PoE PSE
  • Ondersteunde PoE-modus 可选择 A
  • IEEE-standaarden IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Voeding (PSE) 24 V DC
  • Totaal uitgangsvermogen (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Uitgangsvermogen (PSE) per poort
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Stroom per poort
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Ondersteunde bekabeling 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • Pinout 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Lengte 107.5 mm
  • Breedte 60 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen 镍
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC 是
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 898 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140195349
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612