Filtro de direcciones MAC
Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
Tamaño de reserva del paquete
1,5 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Ethernet con eficiencia energética
Sí
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
No
Función PoE
No
Compatibilidad con Jumbo Frame
Sí
Contenidos del paquete
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Voltaje nominal
24 V DC
48 V DC
Voltaje admisible
9 ... 60 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Protección contra exceso de corriente
2 A En la entrada
Consumo de potencia
<3,12 W @ 24 V DC
Método de terminación
Contacto de tornillo enchufable
Número de contactos
3
Sección de conductor
0,08 ... 2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
Sí
Características técnicas
Nivel de contaminación
2
Categoría de sobrevoltaje
II
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 1734.000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Estándar de transmisión
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Aluminio (anodizado)
Chapa de acero (recubierta de polvo)
Longitud
107,5 mm
Anchura
25 mm
Altura
142 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
7(c)-I: componentes eléctricos y electrónicos que contienen plomo en vidrio o cerámica distintos de la cerámica dieléctrica presente en condensadores, por ejemplo dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de vidrio o cerámica
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55032 Estándar de emisiones
EN 55035 Inmunidad frente a interferencias EMC
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)