配套产品
配套产品
饰品
5
系统电缆
32
型号: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 72, 110
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
系统电缆
32
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 4000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 8
  • Mocowanie Montaż ścienny, płaski
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,632 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Nie
  • Powlekanie PCB Tak
  • Zawartość opakowania Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    72 V DC
    110 V DC
  • Dozwolone napięcie 50.4 ... 137.5 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe
  • Prąd roboczy
    <54 mA @ 72 V DC
    <39 mA @ 110 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <51.2 A @ 72 V DC
    <75.2 A @ 110 V DC
  • Pobór mocy <4.29 W @ 110 V DC
  • Metoda przyłączenia M12 A编码
  • Liczba kontaktów 4
  • Układ styków + / - / - / +
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    30 ... 95 % 非冷凝(操作)
    30 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40 stan połączenia
  • MTBF ≈ 1183,000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Standard transmisji
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Długość 50 mm
  • Szerokość 130 mm
  • Wysokość 166 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 850 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140135109
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612