登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Кабели в бухтах
...
Медные кабели
Кабель для области транспортировок
09 45 600 0691
型号: 09 45 600 0691
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 24/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 500 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0691
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
系统布线
Элемент
线缆
Спецификация
不组装
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
轨道交通应用
Версия
Длина кабеля
500 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 24/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Диаметр кабеля
8.1 mm ± 0.3 mm
Минимальный радиус изгиба
6x 电缆直径
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV 电线/电线/屏蔽
Переходное затухание при 20 °C / 10 МГц
5 mΩ/m
Сопротивление проводника при 20 °C
≤84 Ω/km
Сопротивление изоляции при 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Время распространения сигнала при 20 °C
≤ 4.4 ns/m
Импеданс при 100 МГц
100 Ω ±5 %
Свойства материала
Материал (кабель)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50306-4 耐臭氧
EN 60811-504 耐高低温
EN 60811-404 高耐油性
EN 60811-404 高耐燃性
EN 60811-404 耐碱性
EN 60811-404 耐酸
DIN 51900 低火灾负荷
EN 50618 耐UV
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
20,000 g
Вес нетто
75 g/m
Страна изготовления
瑞士
код ТН ВЭД ЕС
85444995
GTIN
5713140273627
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide