配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0704
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 26/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 10 m
Cat. 7 II 级,到 2000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0704
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 轨道交通应用
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 7 II 级,到 2000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径 6x 电缆直径
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV 电线/电线/屏蔽
  • 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50306-1 铁路车辆防火
    NFPA 130 铁路车辆防火
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    EN 50306-4 耐臭氧
    EN 60811-504 耐高低温
    EN 60811-404 高耐油性
    EN 60811-404 高耐燃性
    EN 60811-404 耐碱性
    EN 60811-404 耐酸
    DIN 51900 低火灾负荷
    EN 50618 耐UV
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 ‌ 54 g/m
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140273726
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较