5
Tools
3
Frames
21
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han® HC Modular 插芯
插芯
09 11 001 2750
型号: 09 11 001 2750
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 20 ... 35 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 11 001 2750
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Frames
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
HC Modular
标识
350
版本
接线方式
轴向螺栓接线方式
公母类型
母头
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
导体截面积
20 ... 35 mm²
线芯外径
≤19.5 mm
额定电流
350 A
额定电压
2,000 V
额定脉沖电压
12 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0.2 mΩ
剥线长度
19 ... 20 mm
拧紧力矩
8 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插芯)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
171.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140016040
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found