配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
型号: 09 11 001 2751
Han 1 HC 350A/4kv -female- 35-70 mm
Han 1 HC 350A/4kv -female- 35-70 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2751
Han 1 HC 350A/4kv -female- 35-70 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® HC Modular
  • Tanımlama 350
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Eksenel vidalı sonlandırması
  • Soket tipi Dişi
  • Ayrıntılar Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 35 ... 70 mm²
  • Kablo dış çapı ≤19,5 mm
  • Nominal akım ‌ 350 A
  • Çalışma Gerilimi 2.000 V
  • Nominal darbe gerilimi 12 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,2 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 ... 20 mm
  • Sıkma torku
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌10 Nm @ 50 mm²
    ‌12 Nm @ 70 mm²
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polikarbonat (PC)
    Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 138 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • GTIN 5713140016057
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较