配套产品
配套产品 新
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® HC Modular
  • Identificare 350
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Female
  • Detalii Please ensure to hold up the contact with a wrench size 17 to apply the tightening torque
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 120 mm²
  • Curent nominal ‌ 350 A
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 12 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.2 mΩ
  • Lungime dezizolare 19 mm
  • Moment de strângere ‌16 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 有
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    铅
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 230 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140016071
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较