配套产品
配套产品
Combinables
5
Frames
10
型号: 09 11 001 2671
Han 1 HC 650A-MALE-AX
Han 1 HC 650A-MALE-AX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 70 ... 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2671
Han 1 HC 650A-MALE-AX
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Frames
10
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® HC Modular
  • Identification 650
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
  • Genre Mâle
  • Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 70 ... 120 mm²
  • Diamètre extérieur ≤26,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 650 A
  • Tension nominale 4.000 V
  • Tension de claquage 18 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
  • Longueur à dénuder 23 ... 25 mm
  • Couple de serrage
    12 Nm @ 70 mm²
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 364 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713140016019
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较