配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
Кожухи
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3151
Han 100A crimp module, female
Han 100A crimp module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 100 A 模块
双模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 10 ... 35 mm²
额定电流: ‌100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3151
Han 100A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
17
产品详情
Название
  • Категория 模块
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han ® 100 A 模块
  • Размер модуля 双模块
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 母头
  • Число контактов 2
  • Подробные данные 请单独订购压接针。
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 10 ... 35 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤13 mm
  • Номинальный ток ‌ 100 A
  • Номинальное напряжение 1,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 17 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140019966
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较