矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 010 1704
型号: 09 30 010 1704
Han 10B Docking Frame (35 mm)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 10 B
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 1704
Han 10B Docking Frame (35 mm)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Dokovací rám
Verze
Velikost
10 B
Podrobnosti
Tolerance na ose X v rozsahu: ±1,5 mm
Tolerance na ose Y v rozsahu: ±1,5 mm
Obsah balení
1× rámeček
4× šroub s plochou hlavou (ocel, zinkovaná) pro upevnění dokovacího rámu
Technické vlastnosti
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
104,28 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140194540
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Chapter Han® HMC