配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 09 30 010 1710
Han 10B Docking Frame IP67 fixed
Han 10B Docking Frame IP67 fixed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 30 010 1710
Han 10B Docking Frame IP67 fixed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 对接式框架
版本
  • 尺寸 10 B
  • 详细资料
    浮动范围x-axis: ± 1 mm
    浮动范围y-axis: ± 1 mm
    浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 备注 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(附件) 不锈钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 234.4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140572348
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421