配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
41
Frames
2
型号: 19 30 010 0266
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 0266
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
41
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Kapper/huse
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Описание кабельного/блочного кожуха Med termoplastisk dæksel
  • Тип Høj konstruktion
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Sideindføring
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M25
  • Тип блокировки Dobbelt låsebøjle (på huset)
  • Области применения StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Trykstøbt aluminium
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Pulverlakeret
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (støvgrå)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • Состояние ВЭА overensstemmende
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ikke indeholdt
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Nikkel
    Naftalin
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 372,64 g
  • Страна изготовления Tyskland
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140125278
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较