配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
7
Accessories
3
备件
2
插芯
37
Frames
2
型号: 09 62 210 0305
Han 10EMC/B-HBM-SL-HMC
Han 10EMC/B-HBM-SL-HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628102305
型号: 09 62 210 0305
Han 10EMC/B-HBM-SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
7
饰品
3
备件
2
插芯
37
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 씰(seal)
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 10 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야
    보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
    특수 후드 및 하우징, 빈번한 체결주기 지원
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌ 1 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 참고 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 106.84 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171879
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466