18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
上売/底座
19 62 810 0465
型号: 19 62 810 0465
Han 10EMC/B-HTE-2xM20 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 810 0465
Han 10EMC/B-HTE-2xM20 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Verze
Velikost
10 B
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M20
Způsob zajišťování
双锁扣
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP66
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
压铸铝
Povrch (kryt)
未涂装
Barva (kryt)
未上漆
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
镍
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
155,2 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140132740
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found