配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
型号: 19 36 510 1521
HAN 10EX UL-HSE-M25
HAN 10EX UL-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 510 1521
HAN 10EX UL-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    kun til brug i USA
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-indsatser!
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 Med kabelforskruning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 361,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181618
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466