15
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 39 610 0447
型号: 19 39 610 0447
Han 10HP Direct/B-HTE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 610 0447
Han 10HP Direct/B-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
HP Direct B
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Versión
Tamaño
10 B
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M32
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
For use as a connector according to IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Aluminium die-cast
Superficie (carcasa/base)
Powder-coated
Color (carcasa/base)
RAL 7037 (dust grey)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Stainless steel
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Nickel
Naphthalene
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
271,5 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140182370
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found