配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
5
인서트
38
Frames
2
型号: 09 37 010 1301
Han 10M-Base Panel 2 Levers IP67
Han 10M-Base Panel 2 Levers IP67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 010 1301
Han 10M-Base Panel 2 Levers IP67
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
5
인서트
38
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 低结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
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
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 149.9 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171121
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳