登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Tools
2
carcasas/bases
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Módulos ópticos
09 14 012 4512
型号: 09 14 012 4512
Han 12 Mod bu-c Koax
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Multi 模块
双模块
按照DIN 41 626
母头
插针: 12
额定电流: 1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 4512
Han 12 Mod bu-c Koax
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Tools
2
carcasas/bases
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Multimódulo Han
®
Tamaño del módulo
Módulo doble
Descripción del módulo
según DIN 41626
Versión
Tipo
Hembra
Número de contactos
12
Detalles
Por favor, pida los contactos por separado.
Detalles
Debido al diseño de entrada cerrada del inserto hembra, la parte superior se debe quitar con un desarmador antes de extraer los contactos.
Características técnicas
Diámetro exterior de cable
≤5,2 mm
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
50 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
10,9 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140021006
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®