配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 012 4501
Han 12 Mod sti-c Koax
Han 12 Mod sti-c Koax

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® Multi 模块
双模块
按照DIN 41 626
公头
插针: 12
额定电流: ‌1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 4501
Han 12 Mod sti-c Koax
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Multi modulinsats
  • Modulinsatsens mått Dubbel modulinsats
  • Beskrivning av modulinsats enligt DIN 41626
Version
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer Beställ kontakter separat.
  • Detaljer P.g.a. den slutna ingångskonstruktionen ska honkontaktinsatsen på kabelkåpan tas bort med skruvmejsel innan kontakterna tas ur.
Tekniska egenskaper
  • Ledare ytterdiameter ≤5,2 mm
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning 50 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 10,46 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140020993
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较