配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Q
  • Identifiering Hybrid
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 8
  • Antal signalkontakter 4
  • Antal kraftkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Beställ data- eller kodningselement separat.
  • Detaljer Kontakta din lokala HARTING representant för hjälp med val av lämpliga vinklade kabelkåpor eller chassihus för applikationer med dataelement.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Ledararea (AWG)
    AWG 26 ... AWG 14 Signal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning (signal) 250 V
  • Nominell impulsspänning (signal) 4 kV
  • Föroreningsgrad (signal) 3
  • Märkström (kraft) 20 A
  • Märkspänning (kraft) 600 V
  • Nominell impulsspänning (kraft) 6 kV
  • Föroreningsgrad (kraft) 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 10,43 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140282728
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522