配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 09 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
34
Frames
2
产品详情
Identification
  • Category 上殼 / 底座
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing 上殼
Version
  • Size 16 B
  • Version 頂出線
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type 螺釘鎖扣
  • Field of application 用於惡劣室外環境的上殼/底座
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • Surface (hood/housing) 粉末塗層
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(烏黑)
  • Material (locking) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 460 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140057678
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors