登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Ströme ab 16 A
09 20 016 2691
型号: 09 20 016 2691
Han 16A-M-Screw Fe(Au) / CuNi Type J
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 A
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 2691
Han 16A-M-Screw Fe(Au) / CuNi Type J
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han
®
Thermocouple
Identifikation
Han A
®
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
Male
Størrelse
16 A
Antal kontakter
16
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
1 ... 2,5 mm²
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Afisoleringslængde
1 ... 3,5 mm
Tilspændingsmoment
0,5 Nm Kontaktskrue M3
0,8 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
65,7 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140039841
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found