配套产品
配套产品
型号: 09 20 016 5410
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于支承座
尺寸: 16 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 016 5410
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于支承座
版本
  • 尺寸 16 A
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140039957
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467