配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
型号: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Han 16B Docking Frame IP67 floating

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Andockrahmen
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Hinweise
    Einschubausgleich x-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich y-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich z-Achse: - 0,5 / +1 mm
  • Lieferumfang
    1 Rahmen
    4 Flachkopfschrauben (Stahl, verzinkt) mit Ansatz zur Befestigung des Andockrahmens
    IP geschützter Rahmen
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 204,2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140572300
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421