産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
フレーム
09 30 016 9301
型号: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
后面板安装
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
アクセサリータイプ
フレーム
アクセサリーの説明
リア取付け
バージョン
サイズ
16 B
材質
材質(アクセサリー)
ポリアミド (PA)
ステンレススチール
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140193727
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found