配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
型号: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x NPTF 3/4 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base 上壳
  • Tipo 高结构
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión 顶出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x NPTF 3/4 in
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Campo de aplicación 用于工业连接器的标准上売/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸铝
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 217 g
  • País de origen 中国
  • GTIN 5713140909793
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466