配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
8
Peça de reposição
2
Insertos
65
Frames
2
型号: 09 30 016 4431
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
扁平电缆出线端
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 016 4431
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
8
备件
2
插芯
65
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base 扁平电缆出线端
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão 顶出线
  • Tipo de trava 双锁扣(上壳)
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicação 用于工业连接器的标准上売/底座
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 压铸铝
  • Superfície (carcaça/base) 粉末涂层
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037(土灰)
  • Material (trava)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Cor (travamento) RAL 7037(土灰)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 349,8 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140046405
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466