登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
6
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
09 62 816 0397
型号: 09 62 816 0397
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 0397
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
EMC/B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Arkadan montaj
Dış conta
Tip
Düşük yapı
Sürüm
Boyut
16 B
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Han-Easy Lock
®
Evet
Uygulama Alanı
Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Paket içeriği
Montaj çerçevesi teslimat kapsamına dahildir
Teknik özellikler
Sıkma torku
1 Nm M4固定螺栓
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸铝
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
未涂装
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
未上漆
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Renk (kilitleme)
RAL 7037(土灰)
Malzeme (aksesuarlar)
聚酰胺 (PA)
不锈钢
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Önerme 65 madde
不包含
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
160 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140172036
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found