配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
Han 16HP Direct/B-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HP Direct B
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 338 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140182486
  • eCl@ss 27.440.202,00