Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
...
Vysokoproudé konektory
Han® HPR Single Pole
09 40 016 9902
型号: 09 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR EasyCon
Typ příslušenství
Rámeček
Popis příslušenství
Pro female vložky
3x Han
®
HC Modular 250
Verze
Velikost
16 B
Obsah balení
2× distanční svorník (AF 7)
2× šroub M4
2× podložka SK S4
Technické vlastnosti
Utahovací moment
6 Nm Distanční svorník
1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Kov
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
215 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140193918
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found