登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
19
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Módulos Han-Modular®
...
Marcos modulares
Bastidores
09 11 016 9934
型号: 09 11 016 9934
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 016 9934
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de capotas/bases
Han
®
HPR enlarged
Tipo de accesorio
Bastidor
Descripción del accesorio
para hasta 6 módulos sencillos
a ... f
Versión
Tamaño
16 HPR enlarged
Contenidos del paquete
1x adaptador PE macho
1x adaptador PE hembra
2x tornillo M3
4x arandela SK S6
4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 40
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
Par de apriete
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
10 Nm Tornillos de fijación M6
0,8 Nm Abrazadera de terminal PE de 1 ... 2,5 mm2
1,5 Nm Abrazadera de terminal PE de 4 ... 10 mm2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (accesorios)
Cinc fundido a presión
Acero inoxidable
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
218,2 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140194342
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®