Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
23
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
34
Frames
3
Număr articol: 19 40 016 0432
Han 16HPR-HTE2-SCL-M32
Han 16HPR-HTE2-SCL-M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare verticală
2x M32
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Număr articol: 19 40 016 0432
Han 16HPR-HTE2-SCL-M32
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
23
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
34
Frames
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M32
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (blocare) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 531 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140831629
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați