登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
11
Frames
6
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro velmi náročná prostředí
19 40 016 0977
型号: 19 40 016 0977
Han 16HPR-enlarged-HSM angled-SL-3xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 0977
Han 16HPR-enlarged-HSM angled-SL-3xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
11
Frames
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han
®
HPR enlarged
Typ krytu
表面安装底座
Popis krytu
水平出线
Verze
Velikost
16 HPR enlarged
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
3
Kabelový vstup
3x M25
Způsob zajišťování
螺钉锁扣
Oblast použití
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Podrobnosti
当使用尺寸为 B 的 Han
®
标准插芯或 Han-Modular
®
铰链框架时,请单独订购适配器 09400009961。
技术参数
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)
4 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1,046 g
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140173118
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found