配套产品
配套产品
型号: 09 40 016 5404
Han 16HPR hood cover toggle locking
Han 16HPR hood cover toggle locking

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 16 B
开关锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68
注释
比较
型号: 09 40 016 5404
Han 16HPR hood cover toggle locking
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 附件
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type accessoire 保护盖
  • Beschrijving van het accessoire 用于上壳
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype 开关锁扣
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Oppervlak (kap/behuizing) 粉末涂层
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005(乌黑)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 120 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140057791
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较