配套产品
配套产品
Steckpartner
1
型号: 09 14 016 1716
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
固定, 用于4个模块, A ... F
注释
比较
型号: 09 14 016 1716
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 对接式框架
  • 附件介绍
    固定
    用于4个模块
    A ... F
  • 特点
    对接框架无接地针,因为在很多抽屉系统应用中并不需要。
    适用于 Han-Modular® 模块,但 Han® Megabit 模块、Han® RJ45 模块、光学模块和启动模块除外。
版本
  • 详细资料
    额定电压 ≤630 V
    额定脉沖电压 ≤6 kV
    污染等级2
    对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 浮动公差 ± 2 mm
  • 锁定范围 ± 4 mm
材料特性
  • 材料 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 205 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194588
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较