配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
饰品
14
上売/底座
7
型号: 09 10 012 3006
Han 1A-12-c-m
Han 1A-12-c-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: 1 A
插针: 12
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 012 3006
Han 1A-12-c-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
饰品
14
上売/底座
7
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 1 A
  • 针数 12
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
  • 详细资料
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 5 A AWG 20
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Innehåller ej
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Kontakta din lokala HARTING representant för mer information.
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185654
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较