配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
型号: 09 10 002 2701
Han 1A-2+PE-s-f latch
Han 1A-2+PE-s-f latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2701
Han 1A-2+PE-s-f latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® 1A
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 1 A
  • Érintkezők száma 2
  • PE érintkező Yes
  • Rögzítés típusa Snap-in latches
  • Részletek Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Részletek
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 1.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 230 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 10 A AWG 16
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 250 V
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌0.25 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140185692
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较