配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
13
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
7
型号: 09 10 002 2601
Han 1A-2+PE-s-m latch
Han 1A-2+PE-s-m latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2601
Han 1A-2+PE-s-m latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® 1A
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 1 A
  • Liczba kontaktów 2
  • Kontakt PE Tak
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
  • Szczegóły Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
  • Szczegóły
    Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
    Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
    Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
    Wkłady z przyłączeniem śrubowym (2+PE i 3+PE) różnią się tylko liczbą kontaktów. Jeżeli w jednym zastosowaniu stosowane są oba warianty, użytkownik musi zapobiec niewłaściwemu połączeniu! Wskazówki bezpieczeństwa zgodne z normami VDE 0100-410, rozdział 414.4.3 i EN 60204-1, rozdział 13.4.5 d) muszą być przestrzegane.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 10 A AWG 16
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 250 V
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Moment dokręcający ‌0,25 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10,1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140185685
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较