Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
Artikelnummer: 09 10 003 3306
Han 1A-3+PE-c-f
Han 1A-3+PE-c-f

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 1 A
Kontakte: 3
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Längsbügel
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 10 003 3306
Han 1A-3+PE-c-f
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
Produktdetails
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 1 A
  • 针数 3
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
  • 详细资料
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 15 A AWG 12
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 10 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185470
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen