配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
14
上売/底座
7
型号: 09 10 005 3106
Han 1A-5+PE-c-f
Han 1A-5+PE-c-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 005 3106
Han 1A-5+PE-c-f
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
14
上売/底座
7
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 1 A
  • 针数 5
  • 接地针 Yes
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 详细资料
    Please order crimp contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • 详细资料
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 15 A AWG 14
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.65 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185593
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较