配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 10 000 5501
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母插芯, 09 10 003 330X, 09 10 003 310X, 09 10 005 310X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 10 000 5501
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para insertos hembra
    09 10 003 330X
    09 10 003 310X
    09 10 005 310X
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3,96 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140191853
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467