配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9912
Han 1A-DIN rail adapter
Han 1A-DIN rail adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于在顶帽型轨道上安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9912
Han 1A-DIN rail adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han® 1A
  • Type af tilbehør Adapter
  • Beskrivelse af tilbehøret til montering på tophatskinner
Version
  • Detaljer En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden adapter 09 10 000 9911/09 10 000 9912), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød.
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Polyamid (PA)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 11 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140190757
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较