Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Pida por separado las carcasas/bases para una protección IP65.
El inserto no es compatible con 09 10 000 0800 (base pasamuros, acodada)
Detalles
Una configuración Han® 1A que solamente está formada por insertos (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
Los insertos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,08 ... 0,25 mm²
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
48 V
Voltaje de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.