配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
饰品
12
上売/底座
6
型号: 09 10 008 3001
Han 1A-M12-m X-coded, latch
Han 1A-M12-m X-coded, latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 008 3001
Han 1A-M12-m X-coded, latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
饰品
12
上売/底座
6
产品详情
标识
  • 类别 インサート
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 クリンプ端子
  • 公母类型 オス
  • 尺寸 1 A
  • 屏蔽 ケーブルタイ付き
  • 针数 8
  • 更多插针 + シールド
  • 锁定类型 スナップインラッチ
  • 详细资料
    クリンプコンタクトは別売。
    IP65適合用フード/ハウジングは別売りです。
    09 10 000 0800と互換性がないコンタクトインサート(パネル取付けハウジング、アングル型)
  • 详细资料
    インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
    通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
    嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) ポリアミド (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 含まず
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 42.48 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185609
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较