登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han
®
1A
33 40 120 0703 050
型号: 33 40 120 0703 050
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 120 0703 050
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
Han
®
1A
Elem
电缆组装
Specifikáció
预装一端
1. csatlakozó
Han
®
1A 公头
一体成型
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
A kábel leírása
防油
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
12
Magfelépítés
12x 0.5 mm²
Érintkezők száma
12
Rögzítés típusa
压入式连接
Részletek
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
6.5 A
Névleges feszültség
50 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 插配状态
IP66 插配状态
IP67 插配状态
Kábel átmérője
8.7 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 阻燃性
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140797666
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found