配套产品
配套产品
Combinables
3
插芯
34
型号: 09 10 000 0400
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-back shell 5,7-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 000 0400
Han 1A-back shell 5,7-10mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Inserts
34
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® 1A
  • Typ krytu Kabelový adaptér
Verze
  • Velikost 1 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Integrováno
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    1,5 ... ‌2 Nm
    ‌2 Nm Podle schválení CSA
  • Mezní teplota -30 ... +90 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění < 10
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 6,3 ... 10 mm Podle schválení CSA
  • Upínací rozsah 5,7 ... 10 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) TPE
  • Barva (těsnění) Žlutá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 7 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140162693
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较