配套产品
配套产品
Combinables
3
Inserts
34
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Han 1A cable entry size 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Inserts
34
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® 1A
  • Typ krytu Kabelový adaptér
Verze
  • Velikost 1 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 13,5
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌3,5 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění < 10
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Upínací rozsah 10 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) TPE
  • Barva (těsnění) Bílá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R23 (HL 1-2)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10,22 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466