Han
®
1A
09 10 000 9908
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
用于挂墙安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han
®
1A
附件种类
安装框架
附件介绍
用于挂墙安装
版本
详细资料
使用 2 个固定螺钉 M3
技术参数
拧紧力矩
0.3 Nm M3螺栓
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
商业数据
包装尺寸
1
净重
8.653 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193628
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling