配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 5200
Han 1A-lever metal
Han 1A-lever metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
用于 Han® 1 A 插芯,带单锁扣
不锈钢
注释
比较
型号: 09 10 000 5200
Han 1A-lever metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Enclavamientos
  • Descripción del accesorio para aislantes Han® 1 A con enclavamiento sencillo
Características técnicas
  • Número de reenclavamientos ≥ 100
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140162709
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较